Проходная клемма - USK 4 0260015

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 750 В, номинальный ток: 34 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Докладно про виріб




Ширина 6,2 мм
Ширина крышки 2,2 мм
Высота NS 35/7,5 44,5 мм
Длина 42,5 мм

Цвет cерый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Изоляционный материал PA

Тип монтажа NS 35/7,5
Тип монтажа NS 35/15

Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Потенциалы 2

Функция PEN нет
Лепесток защитного проводника Нет
Резьба винтов M3
Момент затяжки 0,5 ... 0,8 Нм
Длина снятия изоляции 9 мм
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 12
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG] 24 ... 12
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 0,2 мм2 ... 4 мм2
Номинальный ток 34 A
Номинальное напряжение 750 В

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Механические данные
Открытая боковая стенка Да


код для замовлення 0260015
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918000059
Маса штуки (з упаковкою) 9,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 9,4 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 600 В
Номинальный ток IN 25 A
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

BV

UL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 600 В
Номинальный ток IN 20 A
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 600 В
Номинальный ток IN 20 A
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

cULus Recognized