Проходная клемма - URKN/S 0701024

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 57 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, AWG: 20 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Докладно про виріб




код для замовлення 0701024
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка293CL-2005
GTIN 4017918117122
Маса штуки (з упаковкою) 20,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 19,2 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



EAC

RS

EAC


Compatible Products