Проходная клемма - MXK 4 BU 0561028

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 15

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0561028
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918167349
Маса штуки (з упаковкою) 8,3 GRM
Маса штуки (без упаковки) 8,3 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL



EAC

EAC