Проходная клемма - HDFKV 95-F-A 0717717

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм2 - 95 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, цвет: серый

Докладно про виріб



Внешняя часть, с токовой шиной


код для замовлення 0717717
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356013345
Маса штуки (з упаковкою) 177,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 177,3 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение U 600 В 600 В
Номинальный ток I 230 A 230 A
AWG/kcmil 2 2
Сечение, мин. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение U 600 В 600 В
Номинальный ток I 230 A 230 A
AWG/kcmil 2 2
Сечение, мин. 4 мм² 4 мм²