Проходная клемма - HDFKV 95-DP-F 0709686

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм2 - 95 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 25 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0709686
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918117108
Маса штуки (з упаковкою) 267,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 267,4 GRM