Проходная клемма - HDFKV 50-VP-IB/IB 0717474

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм² - 50 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0717474
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918901226
Маса штуки (з упаковкою) 98,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 98,9 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 125 A 125 A
AWG/kcmil 6 6
Сечение, мин. 6 мм² 6 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 170 A 170 A
AWG/kcmil 6 6
Сечение, мин. 6 мм² 6 мм²
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
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами