Проходная клемма - HDFKV 50-VP BU 0717403

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм² - 50 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 18,8 мм, цвет: синий

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0717403
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918887797
Маса штуки (з упаковкою) 86,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 86,9 GRM
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
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами