Проходная клемма - HDFKV 50 GNYE 0708548

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм2 - 50 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 18,8 мм, цвет: желто-зеленый

Докладно про виріб




код для замовлення 0708548
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
GTIN 4017918004675
Маса штуки (з упаковкою) 133,3 GRM
Маса штуки (без упаковки) 133,3 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 125 A 125 A
AWG/kcmil 6 6
Сечение, мин. 6 мм² 6 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 170 A 170 A
AWG/kcmil 6 6
Сечение, мин. 6 мм² 6 мм²

KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 690 В
Номинальный ток IN 150 A
AWG/kcmil 6
Сечение, макс. 50 мм²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 690 В
Номинальный ток IN 150 A
AWG/kcmil 6
Сечение, макс. 50 мм²