CSA
Usegroup | B | C |
---|---|---|
Номинальное напряжение UN | 600 В | 600 В |
Номинальный ток IN | 100 A | 100 A |
AWG/kcmil | 8-2 | 8-2 |
Сечение, мин. | 8 мм² | 8 мм² |
Сечение, макс. | 2 мм² | 2 мм² |
UL Recognized
Usegroup | B | C |
---|---|---|
Номинальное напряжение UN | 600 В | 600 В |
Номинальный ток IN | 115 A | 115 A |
AWG/kcmil | 8-2 | 8-2 |
Сечение, мин. | 8 мм² | 8 мм² |
Сечение, макс. | 2 мм² | 2 мм² |