Проходная клемма - HDFKV 25-VP-IB/IB 0717555

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 6 мм² - 35 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0717555
Пакувальна одиниця 25 шт
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918928421
Маса штуки (з упаковкою) 50,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 50,6 GRM
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
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами