Проходная клемма - HDFKV 25-VP 0708962

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 6 мм2 - 35 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 15,1 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0708962
Пакувальна одиниця 25 шт
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт
Сторінка каталогу Сторінка639CC-2009
GTIN 4017918004828
Маса штуки (з упаковкою) 49,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 49,5 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 100 A 100 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 115 A 115 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²
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
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами