Проходная клемма - HDFKV 25-DP 0709055

Проходная клемма, полюсов: 1, ширина: 15,1 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0709055
Пакувальна одиниця 25 шт
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918004910
Маса штуки (з упаковкою) 72,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 70,0 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 100 A 100 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 115 A 115 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²