Проходная клемма - HDFKV 25 0709039

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 6 мм² - 35 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 15,1 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0709039
Пакувальна одиниця 25 шт
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт
Сторінка каталогу Сторінка632CC-2009
GTIN 4017918004897
Маса штуки (з упаковкою) 70,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 70,0 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 100 A 100 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 115 A 115 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

KEMA-KEUR

IECEE CB Scheme

EAC


Совместимые продукты



Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение