Проходная клемма - HDFKV 16-VP SLS 0717791

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм2 - 25 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, цвет: серый

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
Указания по безопасности
Указания по безопасности • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал.
Указания по безопасности • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products.
Указания по безопасности • Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
Указания по безопасности • Для соблюдения номинального напряжения выровнять кабельный наконечник параллельно и по центру, а также залить клемму с внутренней стороны.
Указания по безопасности  Отсутствует электрический контакт с корпусом. В зелено-желтых цветовых вариантах необходимо обеспечить защитное заземление.

Данные о материале - корпус
Цвет корпуса серый (7042)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности луженый

Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
Электрические характеристики
Расчетное напряжение 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Степень загрязнения 3

Габаритне креслення
Размер шага 12,1 мм

Номинальный ток IN 76 A

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество потенциалов 1

Соединение провода снаружи
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления -90 °
Сечение жесткого провода 0,5 мм2 ... 25 мм2
Сечение гибкого провода 0,5 мм2 ... 16 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм2 ... 16 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм2 ... 16 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 6 мм2
Калиберная пробка B7
Длина оголяемой части 16 мм
Момент затяжки 2 Нм ... 2,3 Нм
Технология подключения
Номинальное сечение 16 мм2
Соединение провода внутри
Тип подключения Подсоединение кабельного наконечника
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Длина оголяемой части 16 мм
Момент затяжки 2 Нм ... 2,3 Нм


код для замовлення 0717791
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356147132
Маса штуки (з упаковкою) 28,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 28,5 GRM
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
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами