Проходная клемма - HDFKV 16 RD 0717681

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм2 - 25 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 12,1 мм, цвет: красный

Докладно про виріб




код для замовлення 0717681
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918981914
Маса штуки (з упаковкою) 41,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 41,5 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 500 В
Номинальный ток IN 76 A
AWG/kcmil 16
Сечение, макс. 16 мм²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 500 В
Номинальный ток IN 76 A
AWG/kcmil 16
Сечение, макс. 16 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C D
Номинальное напряжение UN 300 В 150 В 300 В
Номинальный ток IN 85 A 85 A 10 A
AWG/kcmil 16 16 16
Сечение, мин. 20 мм² 20 мм² 20 мм²
Сечение, макс. 4 мм² 4 мм² 4 мм²

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение