Проходная клемма - HDFKV 10/Z 0714053

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0714053
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка629CC-2009
GTIN 4046356180160
Маса штуки (з упаковкою) 21,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 21,5 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение U 300 В
Номинальный ток I 65 A
AWG/kcmil 22-6
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C D
Номинальное напряжение U 300 В 150 В 300 В
Номинальный ток I 65 A 65 A 10 A
AWG/kcmil 22-6 22-6 22-6
Сечение, мин. 24 мм² 24 мм² 24 мм²
Сечение, макс. 6 мм² 6 мм² 6 мм²

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение