Проходная клемма - HDFKV 10-VP/Z 0714134

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
Указания по безопасности • Учитывайте приведенные здесь технические характеристики и расположенные в разделе загрузок документы. В разделе загрузок вы найдете важную информацию, например, инструкции по установке, технические чертежи и данные 3D.
Указания по безопасности • Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
Указания по безопасности • Для соблюдения номинального напряжения залить клемму с внутренней стороны.

Данные о материале - корпус
Цвет корпуса серый (7042)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности луженый

Воздушные зазоры и пути утечки | 3․ Координация изоляции
Применение Пластиковая стенка 1,0 ... 4,0 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 2․ Координация изоляции
Применение Металлическая стенка > 2,5 мм ... 4,0 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Применение Металлическая стенка 1,0 мм ... 2,5 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 5,5 мм
Электрические характеристики
Расчетное напряжение (III/3) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Степень загрязнения 3

Форма упаковки в картонной коробке

Габаритне креслення
Ширина 10,1 мм
Высота 30,5 мм
Длина 49,8 мм
Размер шага 10,1 мм

Максимальный ток нагрузки 76 A
Расчетное импульсное напряжение 6 кВ
Номинальный ток IN 57 A

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Количество потенциалов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Соединение провода снаружи
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления -90 °
Сечение жесткого провода 0,5 мм2 ... 16 мм2
Сечение гибкого провода 0,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм2 ... 10 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм2 ... 2,5 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 6 мм2
Калиберная пробка B6
Длина оголяемой части 10 мм
Момент затяжки 1,5 Нм ... 1,8 Нм
Технология подключения
Номинальное сечение 10 мм2
Соединение провода внутри
Тип подключения Подключение пайкой
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Длина оголяемой части 10 мм
Момент затяжки 1,5 Нм ... 1,8 Нм


код для замовлення 0714134
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка638CC-2009
GTIN 4046356180221
Маса штуки (з упаковкою) 13,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 13,9 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 65 A
AWG/kcmil 22-6
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B D
Номинальное напряжение UN 300 В 300 В
Номинальный ток IN 65 A 10 A
AWG/kcmil 22-6 22-6
Сечение, мин. 24 мм² 24 мм²
Сечение, макс. 6 мм² 6 мм²

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами