Проходная клемма - HDFKV 10-VP-HV 0717254

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0717254
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка638CC-2009
GTIN 4017918904470
Маса штуки (з упаковкою) 17,8 GRM
Маса штуки (без упаковки) 17,8 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 1000 В
Номинальный ток IN 57 A
AWG/kcmil 10
Сечение, макс. 10 мм²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 1000 В
Номинальный ток IN 57 A
AWG/kcmil 10
Сечение, макс. 10 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 65 A 65 A
AWG/kcmil 10 10
Сечение, мин. 24 мм² 24 мм²
Сечение, макс. 6 мм² 6 мм²

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами