Проходная клемма - HDFKV 10-HV 0717238

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
• Учитывайте приведенные здесь технические характеристики и расположенные в разделе загрузок документы. В разделе загрузок вы найдете важную информацию, например, инструкции по установке, технические чертежи и данные 3D.
• Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.

Данные о материале - корпус
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Группа изоляционного материала I
Цвет корпуса серый (7042)
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
CTI согласно МЭК 60112 600
Данные о материале - контакт
Качество поверхности луженый
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди

Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2000-05
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 12,5 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 1000 В
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 8 кВ
Расчетное напряжение (III/3) 1000 В
Степень загрязнения 3

Габаритне креслення
Высота 34,7 мм
Ширина 10,1 мм
Размер шага 10,1 мм
Внутренний размер
Длина_внутр. 28,7 мм
Высота_внутр. 31,2 мм
Ширина_внутр. 10,1 мм
Наружный размер
Длина_наруж. 37,9 мм
Высота_наруж. 34,7 мм
Ширина 10,1 мм

Номинальный ток IN 57 A
57 A
Максимальный ток нагрузки 63 A
Расчетное импульсное напряжение 6 кВ

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество потенциалов 1
Количество ярусов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Соединение провода снаружи
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм2 ... 10 мм2
Направление подключения проводника к направлению вставления -90 °
Калиберная пробка B6
Сечение жесткого провода 0,5 мм2 ... 16 мм2
Длина оголяемой части 11 мм
Момент затяжки 1,5 Нм ... 1,8 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого провода 0,5 мм2 ... 10 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
Технология подключения
Номинальное сечение 10 мм2
Соединение провода внутри
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм2 ... 10 мм2
Направление подключения проводника к направлению вставления -90 °
Калиберная пробка B6
Сечение жесткого провода 0,5 мм2 ... 16 мм2
Длина оголяемой части 11 мм
Момент затяжки 1,5 Нм ... 1,8 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого провода 0,5 мм2 ... 10 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2


код для замовлення 0717238
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 50 pc
Сторінка каталогу Сторінка629CC-2009
GTIN 4017918904463
Маса штуки (з упаковкою) 24,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 24,6 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 1000 В
Номинальный ток IN 57 A
AWG/kcmil 10
Сечение, макс. 10 мм²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 1000 В
Номинальный ток IN 57 A
AWG/kcmil 10
Сечение, макс. 10 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 65 A 65 A
AWG/kcmil 10 10
Сечение, мин. 24 мм² 24 мм²
Сечение, макс. 6 мм² 6 мм²

Compatible Products



Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение