Проходная клемма - HDFK 95A MIT LOCH 0717513

Проходная клемма, полюсов: 1, цвет: серый

Докладно про виріб


Внешняя часть, с токовой шиной



Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Цвет серый
Поверхность контакта олово

Размер шага 25 мм

Полюсов 1


код для замовлення 0717513
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
GTIN 4017918914523
Маса штуки (з упаковкою) 151,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 151,0 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 230 A 230 A
AWG/kcmil 2 2
Сечение, мин. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 230 A 230 A
AWG/kcmil 2 2
Сечение, мин. 4 мм² 4 мм²

EAC