Проходная клемма - HDFK 95 SO 0717649

Проходная клемма, полюсов: 1, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0717649
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918965068
Маса штуки (з упаковкою) 253,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 253,9 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 230 A 230 A
AWG/kcmil 2 2
Сечение, мин. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 230 A 230 A
AWG/kcmil 2 2
Сечение, мин. 4 мм² 4 мм²

EAC