Проходная клемма - HDFK 95-F/Z 0714037

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм² - 95 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 25 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0714037
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка621C-1-2013
GTIN 4046356180146
Маса штуки (з упаковкою) 248,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 100,0 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 230 A 230 A
AWG/kcmil 2 2
Сечение, мин. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 230 A 230 A
AWG/kcmil 2 2
Сечение, мин. 4 мм² 4 мм²