Проходная клемма - HDFK 95-F-A 0710808

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм2 - 95 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, цвет: серый

Докладно про виріб



Внешняя часть, с токовой шиной


код для замовлення 0710808
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
GTIN 4017918246440
Маса штуки (з упаковкою) 152,8 GRM
Маса штуки (без упаковки) 152,8 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 230 A 230 A
AWG/kcmil 2 2
Сечение, мин. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 230 A 230 A
AWG/kcmil 2 2
Сечение, мин. 4 мм² 4 мм²