Проходная клемма - HDFK 95-DP-F 0709657

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм2 - 95 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 25 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




Указания по безопасности
Указания по безопасности • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал.
Указания по безопасности • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products.
Указания по безопасности • Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.

Данные о материале - корпус
Цвет корпуса серый (7042)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности луженый

Толщина листа 5 мм ... 9,5 мм

Воздушные зазоры и пути утечки | 3․ Координация изоляции
Применение Металлическая стенка > 5,0 мм ... 6,0 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 690 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 8 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 2․ Координация изоляции
Применение Металлическая стенка > 2,5 мм ... 5,0 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 800 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 10 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Применение Металлическая стенка 1,0 мм ... 2,5 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 12,5 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 4․ Координация изоляции
Применение Пластиковая стенка 1,0 ... 6,0 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 12,5 мм
Электрические характеристики
Расчетное напряжение 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 8 кВ
Степень загрязнения 3

Форма упаковки в картонной коробке

Габаритне креслення
Ширина 25 мм
Размер шага 25 мм
Толщина листа 5 мм ... 9,5 мм

Расчетное импульсное напряжение 8 кВ
Переходное сопротивление
Сопротивление изоляции
Номинальный ток IN 232 A
Номинальный ток IN 232 A

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Соединение провода снаружи
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Сечение жесткого провода 25 мм2 ... 95 мм2
Сечение гибкого провода 35 мм2 ... 95 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 25 мм2 ... 95 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 25 мм2 ... 95 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 16 мм2 ... 35 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 16 мм2 ... 35 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 16 мм2 ... 35 мм2
Калиберная пробка B12
Длина оголяемой части 27 мм
Момент затяжки 15 Нм ... 20 Нм
Технология подключения
Номинальное сечение 95 мм2
Соединение провода внутри
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Сечение жесткого провода 25 мм2 ... 95 мм2
Сечение гибкого провода 35 мм2 ... 95 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 25 мм2 ... 95 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 25 мм2 ... 95 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 16 мм2 ... 35 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 16 мм2 ... 35 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 16 мм2 ... 35 мм2
Калиберная пробка B12
Длина оголяемой части 27 мм
Момент затяжки 15 Нм ... 20 Нм


код для замовлення 0709657
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918117085
Маса штуки (з упаковкою) 249,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 249,0 GRM