Проходная клемма - HDFK 50-VP GNYE 0708991

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм2 - 50 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 18,8 мм, цвет: желто-зеленый

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
Указания по безопасности • Учитывайте приведенные здесь технические характеристики и расположенные в разделе загрузок документы. В разделе загрузок вы найдете важную информацию, например, инструкции по установке, технические чертежи и данные 3D.
Указания по безопасности • Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
Указания по безопасности • Для соблюдения номинального напряжения выровнять кабельный наконечник параллельно и по центру, а также залить клемму с внутренней стороны.
Указания по безопасности  Отсутствует электрический контакт с корпусом. В зелено-желтых цветовых вариантах необходимо обеспечить защитное заземление.

Данные о материале - корпус
Цвет корпуса желто-зеленый (6021 / 1018)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности луженый

Толщина листа 1 мм ... 6 мм

Воздушные зазоры и пути утечки | 3․ Координация изоляции
Применение Металлическая стенка 1,0 мм ... 2,0 мм
Применение Внутренняя часть залита
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 12,5 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 2․ Координация изоляции
Применение Металлическая стенка 2,0 мм ... 4,5 мм
Применение Внутренняя часть залита
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 800 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 10 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Применение Металлическая стенка 4,5 мм ... 6,0 мм
Применение Внутренняя часть залита
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 690 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 8 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 6․ Координация изоляции
Применение Пластиковая стенка 1,0 ... 6,0 мм
Применение Внутренняя часть не залита
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 5․ Координация изоляции
Применение Металлическая стенка 1,0 мм ... 6,0 мм
Применение Внутренняя часть не залита
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 4․ Координация изоляции
Применение Пластиковая стенка 1,0 ... 6,0 мм
Применение Внутренняя часть залита
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 12,5 мм
Электрические характеристики
Расчетное напряжение (III/3) 690 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 8 кВ
Степень загрязнения 3

Форма упаковки в картонной коробке

Габаритне креслення
Ширина 18,8 мм
Ширина_наруж. 18,8 мм
Высота 54 мм
Длина 78,4 мм
Размер шага 18,8 мм
Толщина листа 1 мм ... 6 мм
Наружный размер
Ширина
Высота_наруж. 54 мм
Длина_наруж. 43 мм

Расчетное импульсное напряжение 8 кВ
Номинальный ток IN 150 A

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Количество потенциалов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Соединение провода снаружи
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Сечение жесткого провода 16 мм2 ... 50 мм2
Сечение гибкого провода 16 мм2 ... 50 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 10 мм2 ... 50 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 10 мм2 ... 50 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 6 мм2 ... 16 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 10 мм2 ... 16 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 6 мм2 ... 16 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 6 мм2 ... 10 мм2
Калиберная пробка B10
Длина оголяемой части 24 мм
Момент затяжки 6 Нм ... 8 Нм
Технология подключения
Номинальное сечение 50 мм2
Соединение провода внутри
Тип подключения Подсоединение кабельного наконечника
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Длина оголяемой части 24 мм
Момент затяжки 6 Нм ... 8 Нм


код для замовлення 0708991
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918004859
Маса штуки (з упаковкою) 93,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 93,5 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 125 A 125 A
AWG/kcmil 6 6
Сечение, мин. 6 мм² 6 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 170 A 170 A
AWG/kcmil 6 6
Сечение, мин. 6 мм² 6 мм²

KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 690 В
Номинальный ток IN 150 A
AWG/kcmil 6
Сечение, макс. 50 мм²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 690 В
Номинальный ток IN 150 A
AWG/kcmil 6
Сечение, макс. 50 мм²
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
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами