Проходная клемма - HDFK 50-IB BU 0717597

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм2 - 50 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, цвет: синий

Докладно про виріб




Указания по безопасности
Указания по безопасности • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал.
Указания по безопасности • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products.
Указания по безопасности • Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
Указания по безопасности  Отсутствует электрический контакт с корпусом. В зелено-желтых цветовых вариантах необходимо обеспечить защитное заземление.

Данные о материале - корпус
Цвет корпуса синий (5015)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности луженый

Воздушные зазоры и пути утечки | 3․ Координация изоляции
Применение Пластиковая стенка 1,0 ... 6,0 мм
Применение с проставкой DP-HDFK
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 12,5 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 2․ Координация изоляции
Применение Пластиковая стенка 1,0 ... 6,0 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 630 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 8 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Применение Металлическая стенка 1,0 мм ... 6,0 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 630 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 8 мм
Электрические характеристики
Расчетное напряжение 690 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 8 кВ
Степень загрязнения 3

Габаритне креслення
Размер шага 18,8 мм

Номинальный ток IN 150 A
Номинальный ток IN 150 A

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество потенциалов 1

Соединение провода снаружи
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Сечение жесткого провода 16 мм2 ... 50 мм2
Сечение гибкого провода 16 мм2 ... 50 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 10 мм2 ... 50 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 10 мм2 ... 50 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 6 мм2 ... 16 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 10 мм2 ... 16 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 6 мм2 ... 16 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 6 мм2 ... 10 мм2
Калиберная пробка B10
Длина оголяемой части 24 мм
Момент затяжки 6 Нм ... 8 Нм
Технология подключения
Номинальное сечение 50 мм2
Соединение провода внутри
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Сечение жесткого провода 16 мм2 ... 50 мм2
Сечение гибкого провода 16 мм2 ... 50 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 10 мм2 ... 50 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 10 мм2 ... 50 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 6 мм2 ... 16 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 10 мм2 ... 16 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 6 мм2 ... 16 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 6 мм2 ... 10 мм2
Калиберная пробка B10
Длина оголяемой части 24 мм
Момент затяжки 6 Нм ... 8 Нм


код для замовлення 0717597
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 10 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918955465
Маса штуки (з упаковкою) 126,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 126,4 GRM