Проходная клемма - HDFK 4 0707086

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 32 A, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 8,1 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0707086
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт
Сторінка каталогу Сторінка626CC-2009
GTIN 4017918003869
Маса штуки (з упаковкою) 8,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 8,5 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 30 A
AWG/kcmil 22-10
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 10 мм²

KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 250 В
Номинальный ток IN 32 A
AWG/kcmil 22-10
Сечение, макс. 4 мм²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 250 В
Номинальный ток IN 32 A
AWG/kcmil 22-10
Сечение, макс. 4 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B D
Номинальное напряжение UN 300 В 300 В
Номинальный ток IN 30 A 10 A
AWG/kcmil 22-10 22-10
Сечение, мин. 30 мм² 30 мм²
Сечение, макс. 10 мм² 10 мм²

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение