Проходная клемма - HDFK 25I-AMK 0717788

Проходная клемма, полюсов: 1, цвет: серый

Докладно про виріб


Внутренняя часть, без токовой шины



Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Цвет серый
Поверхность контакта олово

Размер шага 15,1 мм

Полюсов 1


код для замовлення 0717788
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356145732
Маса штуки (з упаковкою) 26,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 26,0 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 100 A 100 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 115 A 115 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

EAC