Проходная клемма - HDFK 25-VP/Z GNYE 0711221

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 6 мм2 - 35 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 15,1 мм, цвет: желто-зеленый

Докладно про виріб




код для замовлення 0711221
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 50 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918313166
Маса штуки (з упаковкою) 48,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 48,5 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение U 600 В 600 В
Номинальный ток I 100 A 100 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение U 600 В 600 В
Номинальный ток I 115 A 115 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²
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
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами