Проходная клемма - HDFK 25-VP SLS/Z 0717335

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 6 мм² - 35 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0717335
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918879099
Маса штуки (з упаковкою) 48,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 48,2 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 100 A 100 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 115 A 115 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²
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
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами