Проходная клемма - HDFK 25-IB BU 0717571

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 6 мм2 - 35 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, цвет: синий

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Указания по безопасности
Указания по безопасности • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал.
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products.
• Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
 Отсутствует электрический контакт с корпусом. В зелено-желтых цветовых вариантах необходимо обеспечить защитное заземление.

Данные о материале - корпус
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Группа изоляционного материала I
Цвет корпуса синий (5015)
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
CTI согласно МЭК 60112 600
Данные о материале - контакт
Качество поверхности луженый
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди

Воздушные зазоры и пути утечки | 2․ Координация изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Применение Пластиковая стенка 1,0 ... 6,0 мм
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Применение Металлическая стенка 1,0 мм ... 6,0 мм
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Расчетное напряжение 500 В
Степень загрязнения 3

Габаритне креслення
Размер шага 15,1 мм

Номинальный ток IN 101 A
101 A

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество потенциалов 1

Соединение провода снаружи
2 гибких провода одинакового сечения 4 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 4 мм2 ... 25 мм2
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Калиберная пробка B8
Сечение жесткого провода 6 мм2 ... 35 мм2
Длина оголяемой части 19 мм
Момент затяжки 4 Нм ... 4,5 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 2,5 мм2 ... 10 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 2,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 4 мм2 ... 25 мм2
Сечение гибкого провода 10 мм2 ... 25 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 2,5 мм2 ... 10 мм2
Технология подключения
Номинальное сечение 25 мм2
Соединение провода внутри
2 гибких провода одинакового сечения 4 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 4 мм2 ... 25 мм2
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Калиберная пробка B8
Сечение жесткого провода 6 мм2 ... 35 мм2
Длина оголяемой части 19 мм
Момент затяжки 4 Нм ... 4,5 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 2,5 мм2 ... 10 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 2,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 4 мм2 ... 25 мм2
Сечение гибкого провода 10 мм2 ... 25 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 2,5 мм2 ... 10 мм2


код для замовлення 0717571
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 50 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918955458
Маса штуки (з упаковкою) 68,3 GRM
Маса штуки (без упаковки) 68,3 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR


Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение