Проходная клемма - HDFK 25-IB 0717542

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 6 мм2 - 35 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, цвет: серый

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
Указания по безопасности • Учитывайте приведенные здесь технические характеристики и расположенные в разделе загрузок документы. В разделе загрузок вы найдете важную информацию, например, инструкции по установке, технические чертежи и данные 3D.
Указания по безопасности • Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
Указания по безопасности  Отсутствует электрический контакт с корпусом. В зелено-желтых цветовых вариантах необходимо обеспечить защитное заземление.

Данные о материале - корпус
Цвет корпуса серый (7042)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности луженый

Воздушные зазоры и пути утечки | 2․ Координация изоляции
Применение Пластиковая стенка 1,0 ... 6,0 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Применение Металлическая стенка 1,0 мм ... 6,0 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
Стойкость к кратковременным токам
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Электрические характеристики
Расчетное напряжение (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Степень загрязнения 3
Испытание на нагрев
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Требования, испытание на нагревание Повышение температуры ≤ 45 K

Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2001-11
Температура 960 °C
Время воздействия 30 c

Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 6 мм2 / жесткий / > 80 Н
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 10 мм2 / гибкий / > 90 Н
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 35 мм2 / многопроволочные / > 190 Н
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 25 мм2 / гибкий / > 135 Н
Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Результат Испытание проведено

Габаритне креслення
Размер шага 15,1 мм

Переходное сопротивление
Сопротивление изоляции
Номинальный ток IN 101 A
Номинальный ток IN 101 A

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество потенциалов 1

Соединение провода снаружи
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Сечение жесткого провода 6 мм2 ... 35 мм2
Сечение гибкого провода 10 мм2 ... 25 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 4 мм2 ... 25 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 4 мм2 ... 25 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 2,5 мм2 ... 10 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 4 мм2 ... 10 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 2,5 мм2 ... 10 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 2,5 мм2 ... 10 мм2
Калиберная пробка B8
Длина оголяемой части 19 мм
Момент затяжки 4 Нм ... 4,5 Нм
Технология подключения
Номинальное сечение 25 мм2
Соединение провода внутри
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Сечение жесткого провода 6 мм2 ... 35 мм2
Сечение гибкого провода 10 мм2 ... 25 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 4 мм2 ... 25 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 4 мм2 ... 25 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 2,5 мм2 ... 10 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 4 мм2 ... 10 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 2,5 мм2 ... 10 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 2,5 мм2 ... 10 мм2
Калиберная пробка B8
Длина оголяемой части 19 мм
Момент затяжки 4 Нм ... 4,5 Нм


код для замовлення 0717542
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918927677
Маса штуки (з упаковкою) 68,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 68,0 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 100 A 100 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 115 A 115 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

EAC


Compatible Products



Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение