Проходная клемма - HDFK 25 GNYE 0707769

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 6 мм2 - 35 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 15,1 мм, цвет: желто-зеленый

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
• Учитывайте приведенные здесь технические характеристики и расположенные в разделе загрузок документы. В разделе загрузок вы найдете важную информацию, например, инструкции по установке, технические чертежи и данные 3D.
• Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
 Отсутствует электрический контакт с корпусом. В зелено-желтых цветовых вариантах необходимо обеспечить защитное заземление.

Данные о материале - корпус
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Группа изоляционного материала I
Цвет корпуса желто-зеленый (6021 / 1018)
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
CTI согласно МЭК 60112 600
Данные о материале - контакт
Качество поверхности луженый
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди

Воздушные зазоры и пути утечки | 2․ Координация изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Применение Пластиковая стенка 1,0 ... 6,0 мм
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Применение Металлическая стенка 1,0 мм ... 6,0 мм
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Стойкость к кратковременным токам
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Расчетное напряжение (III/3) 500 В
Степень загрязнения 3
Испытание на нагрев
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Требования, испытание на нагревание Повышение температуры ≤ 45 K

Форма упаковки в картонной коробке

Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 6 мм2 / жесткий / > 80 Н
10 мм2 / гибкий / > 90 Н
35 мм2 / многопроволочные / > 190 Н
25 мм2 / гибкий / > 135 Н
Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Результат Испытание проведено

Габаритне креслення
Ширина 15,1 мм
Размер шага 15,1 мм

Номинальный ток IN 101 A
101 A
Расчетное импульсное напряжение 6 кВ

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество потенциалов 1
Количество ярусов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Соединение провода снаружи
2 гибких провода одинакового сечения 4 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 4 мм2 ... 25 мм2
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Калиберная пробка B8
Сечение жесткого провода 6 мм2 ... 35 мм2
Длина оголяемой части 19 мм
Момент затяжки 4 Нм ... 4,5 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 2,5 мм2 ... 10 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 2,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 4 мм2 ... 25 мм2
Сечение гибкого провода 10 мм2 ... 25 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 2,5 мм2 ... 10 мм2
Технология подключения
Номинальное сечение 25 мм2
Соединение провода внутри
2 гибких провода одинакового сечения 4 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 4 мм2 ... 25 мм2
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Калиберная пробка B8
Сечение жесткого провода 6 мм2 ... 35 мм2
Длина оголяемой части 19 мм
Момент затяжки 4 Нм ... 4,5 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 2,5 мм2 ... 10 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 2,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 4 мм2 ... 25 мм2
Сечение гибкого провода 10 мм2 ... 25 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 2,5 мм2 ... 10 мм2

Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2001-11
Время воздействия 30 c
Температура 960 °C


код для замовлення 0707769
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918004217
Маса штуки (з упаковкою) 67,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 67,0 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 100 A 100 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 115 A 115 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

EAC


Compatible Products



Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение