Проходная клемма - HDFK 16-VP SLS/Z 0717322

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм2 - 25 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, цвет: серый

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
Указания по безопасности • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products.
Указания по безопасности • Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
Указания по безопасности • Для соблюдения номинального напряжения выровнять кабельный наконечник параллельно и по центру, а также залить клемму с внутренней стороны.
Указания по безопасности  Отсутствует электрический контакт с корпусом. В зелено-желтых цветовых вариантах необходимо обеспечить защитное заземление.

Данные о материале - корпус
Цвет корпуса серый (7042)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности луженый

Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
Электрические характеристики
Расчетное напряжение (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Степень загрязнения 3

Габаритне креслення
Размер шага 12,1 мм

Номинальный ток IN 76 A

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество потенциалов 1

Соединение провода снаружи
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Сечение жесткого провода 0,5 мм2 ... 25 мм2
Сечение гибкого провода 0,5 мм2 ... 16 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм2 ... 16 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм2 ... 16 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 6 мм2
Калиберная пробка B7
Длина оголяемой части 16 мм
Момент затяжки 2 Нм ... 2,3 Нм
Технология подключения
Номинальное сечение 16 мм2
Соединение провода внутри
Тип подключения Подсоединение кабельного наконечника
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Длина оголяемой части 16 мм
Момент затяжки 2 Нм ... 2,3 Нм


код для замовлення 0717322
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918879082
Маса штуки (з упаковкою) 27,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 25,6 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B1 C1
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 85 A 85 A
AWG/kcmil 20 мм² 20 мм²
Сечение, мин. 4 мм² 4 мм²
Сечение, макс.

cULus Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C D
Номинальное напряжение UN 300 В 150 В 300 В
Номинальный ток IN 85 A 85 A 10 A
AWG/kcmil 20 мм² 20 мм² 20 мм²
Сечение, мин. 4 мм² 4 мм² 4 мм²
Сечение, макс.

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами