Проходная клемма - HDFK 16 GNYE 0709877

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм2 - 25 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, цвет: желто-зеленый

Докладно про виріб




код для замовлення 0709877
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
GTIN 4017918124663
Маса штуки (з упаковкою) 40,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 39,8 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 500 В
Номинальный ток IN 76 A
AWG/kcmil 16
Сечение, макс. 16 мм²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 500 В
Номинальный ток IN 76 A
AWG/kcmil 16
Сечение, макс. 16 мм²