Проходная клемма - HDFK 10I NZ572891 0709453

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 3, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый

Докладно про виріб


Внутренняя часть, без токовой шины



Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
• Учитывайте приведенные здесь технические характеристики и расположенные в разделе загрузок документы. В разделе загрузок вы найдете важную информацию, например, инструкции по установке, технические чертежи и данные 3D.
• Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
 Отсутствует электрический контакт с корпусом. В зелено-желтых цветовых вариантах необходимо обеспечить защитное заземление.

Данные о материале - корпус
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Группа изоляционного материала I
Цвет корпуса серый (7042)
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
CTI согласно МЭК 60112 600
Данные о материале - контакт
Качество поверхности луженый
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди

Воздушные зазоры и пути утечки | 3․ Координация изоляции
минимальное значение пути утечки (III/2) 5,5 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 6 кВ
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 5,5 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 5,5 мм
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Применение Пластиковая стенка
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 1000 В
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 500 В
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 5,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Воздушные зазоры и пути утечки | 2․ Координация изоляции
минимальное значение пути утечки (III/2) 3 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 4 кВ
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 3 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 3 мм
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Применение Металлическая стенка > 2,5 мм ... 4,0 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 500 В
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 250 В
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 3 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
минимальное значение пути утечки (III/2) 5,5 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 6 кВ
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 5,5 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 5,5 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 5,5 мм
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Применение Металлическая стенка 1,0 мм ... 2,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 1000 В
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 500 В
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 5,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 400 В
Стойкость к кратковременным токам
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Воздушные зазоры и пути утечки | 4․ Координация изоляции
минимальное значение пути утечки (III/2) 8 мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 8 кВ
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 10 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 8 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 8 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 8 мм
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 8 кВ
Применение Пластиковая стенка с DP-HDFK 10-5,5
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 1000 В
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 1000 В
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 8 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 800 В
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Расчетное напряжение (III/3) 400 В
Степень загрязнения 3
Испытание на нагрев
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Требования, испытание на нагревание Повышение температуры ≤ 45 K

Испытание на вибростойкость
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Скорость развертки 1 октава/мин.
5г (60,1 - 150 Гц)
Амплитуда 0,35 мм (10 - 60,1 Гц)
Частота 10 - 150 - 10 Гц
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Время воздействия 30 c
Температура 960 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,5 мм2 / жесткий / > 20 Н
0,5 мм2 / гибкий / > 20 Н
16 мм2 / жесткий / > 100 Н
10 мм2 / гибкий / > 90 Н
Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Результат Испытание проведено

Габаритне креслення
Длина_внутр. 24,5 мм
Высота_внутр. 31 мм
Ширина 10,1 мм
Размер шага 10,1 мм
Наружный размер
Длина_наруж. 18,1 мм
Высота_наруж. 28,5 мм

Номинальный ток IN 57 A
57 A

Полюсов 3

Соединение провода снаружи
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм2 ... 10 мм2
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Калиберная пробка B6
Сечение жесткого провода 0,5 мм2 ... 16 мм2
Длина оголяемой части 10 мм
Момент затяжки 1,5 Нм ... 1,8 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого провода 0,5 мм2 ... 10 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
Технология подключения
Номинальное сечение 10 мм2
Соединение провода внутри
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм2 ... 10 мм2
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Калиберная пробка B6
Сечение жесткого провода 0,5 мм2 ... 16 мм2
Длина оголяемой части 10 мм
Момент затяжки 1,5 Нм ... 1,8 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого провода 0,5 мм2 ... 10 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2


код для замовлення 0709453
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 50 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918241315
Маса штуки (з упаковкою) 25,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 25,2 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 65 A
AWG/kcmil 22-6
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C D
Номинальное напряжение UN 300 В 150 В 300 В
Номинальный ток IN 65 A 65 A 10 A
AWG/kcmil 22-6 22-6 22-6
Сечение, мин. 24 мм² 24 мм² 24 мм²
Сечение, макс. 6 мм² 6 мм² 6 мм²

Compatible Products



Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение