Проходная клемма - HDFK 10I-AMK 0717775

Проходная клемма, полюсов: 1, цвет: серый

Докладно про виріб



Внутренняя часть, без токовой шины


код для замовлення 0717775
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356145725
Маса штуки (з упаковкою) 8,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 8,2 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 65 A
AWG/kcmil 22-6
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C D
Номинальное напряжение UN 300 В 150 В 300 В
Номинальный ток IN 65 A 65 A 10 A
AWG/kcmil 22-6 22-6 22-6
Сечение, мин. 24 мм² 24 мм² 24 мм²
Сечение, макс. 6 мм² 6 мм² 6 мм²