Внутренняя часть, без токовой шины
CSA
Номинальное напряжение UN | 300 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 65 A |
AWG/kcmil | 22-6 |
Сечение, мин. | 22 мм² |
Сечение, макс. | 6 мм² |
Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый. Внутренняя часть, без токовой шины
Внутренняя часть, без токовой шины
Номинальное напряжение UN | 300 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 65 A |
AWG/kcmil | 22-6 |
Сечение, мин. | 22 мм² |
Сечение, макс. | 6 мм² |
Usegroup | B | C | D |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение UN | 300 В | 150 В | 300 В |
Номинальный ток IN | 65 A | 65 A | 10 A |
AWG/kcmil | 22-6 | 22-6 | 22-6 |
Сечение, мин. | 24 мм² | 24 мм² | 24 мм² |
Сечение, макс. | 6 мм² | 6 мм² | 6 мм² |