Проходная клемма - HDFK 10A 0707824

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый. Внешняя часть, с токовой шиной

Докладно про виріб



Внешняя часть, с токовой шиной


код для замовлення 0707824
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918197575
Маса штуки (з упаковкою) 12,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 12,7 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение U 300 В
Номинальный ток I 65 A
AWG/kcmil 22-6
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C D
Номинальное напряжение U 300 В 150 В 300 В
Номинальный ток I 65 A 65 A 10 A
AWG/kcmil 22-6 22-6 22-6
Сечение, мин. 24 мм² 24 мм² 24 мм²
Сечение, макс. 6 мм² 6 мм² 6 мм²

Compatible Products



Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение