EAC
cULus Recognized
Usegroup | B | C |
---|---|---|
Номинальное напряжение UN | 600 В | 600 В |
Номинальный ток IN | 65 A | 65 A |
AWG/kcmil | 24 мм² | 24 мм² |
Сечение, мин. | 6 мм² | 6 мм² |
Сечение, макс. |
Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, цвет: серый
Usegroup | B | C |
---|---|---|
Номинальное напряжение UN | 600 В | 600 В |
Номинальный ток IN | 65 A | 65 A |
AWG/kcmil | 24 мм² | 24 мм² |
Сечение, мин. | 6 мм² | 6 мм² |
Сечение, макс. |