KEMA-KEUR
Номинальное напряжение UN | 1000 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 57 A |
AWG/kcmil | 10 |
Сечение, макс. | 10 мм² |
IECEE CB Scheme
Номинальное напряжение UN | 1000 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 57 A |
AWG/kcmil | 10 |
Сечение, макс. | 10 мм² |
EAC
cULus Recognized
Usegroup | B | C |
---|---|---|
Номинальное напряжение UN | 600 В | 600 В |
Номинальный ток IN | 65 A | 65 A |
AWG/kcmil | 10 | 10 |
Сечение, мин. | 24 мм² | 24 мм² |
Сечение, макс. | 6 мм² | 6 мм² |