Проходная клемма - HDFK 10-HV/Z 0714024

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0714024
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка627CC-2009
GTIN 4046356180139
Маса штуки (з упаковкою) 24,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 24,4 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR



EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 65 A 65 A
AWG/kcmil 24 мм² 24 мм²
Сечение, мин. 6 мм² 6 мм²
Сечение, макс.

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение