Проходная клемма - GE 35/2-B BU 2701570

Клемма, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 125 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение: 0,75 мм2 - 35 мм2, AWG: 18 - 2, ширина: 34,8 мм, высота: 44,9 мм, цвет: синий, тип монтажа: непосредственное резьбовое


Докладно про виріб




Полюсов 1
Количество точек подключения 4
Количество ярусов 1
Потенциалы 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Тип монтажа непосредственное резьбовое

Цвет синий
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA

Функция PEN нет
Лепесток защитного проводника Нет
Количество точек подключения на ярус 4
Номинальное сечение 35 мм²
1-этажные, подключение сверху и снизу
Наименование 1-этажные, подключение сверху и снизу
Резьба винтов M6
Указание Место крепления
Момент затяжки 3,5 ... 4 Нм
Длина снятия изоляции 16 мм
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1/МЭК 60998
Сечение жесткого провода 0,75 мм² ... 35 мм²
Сечение проводника AWG 18 ... 2
Сечение гибкого провода 0,75 мм² ... 35 мм²
Сечение гибкого проводника [AWG] 18 ... 2
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 0,75 мм² ... 35 мм²
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 0,75 мм² ... 35 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,75 мм² ... 10 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,75 мм² ... 10 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,75 мм² ... 10 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,75 мм² ... 6 мм²
Номинальный ток 125 A
Максимальный ток нагрузки 125 A (Для кабеля сечением 35 мм²)
Номинальное напряжение 630 В
Номинальное сечение 35 мм²

Ширина 34,8 мм
Высота 44,9 мм
Длина 83,7 мм

Механические данные
Открытая боковая стенка Нет

Расчетное импульсное напряжение 8 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 4,06 Вт

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1/МЭК 60998

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура 125 °C)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %


код для замовлення 2701570
Пакувальна одиниця 25 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка579C-1-2019
GTIN 4046356182386
Маса штуки (з упаковкою) 130,1 GRM
Маса штуки (без упаковки) 130,1 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL



EAC


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Переваги

Два монтажных винта на каждом блоке
Защита от прикосновений