Проходная клемма - DFK/FA-4,8 0707031

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, ток нагрузки: 18 A, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 6,1 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
Указания по безопасности • Учитывайте приведенные здесь технические характеристики и расположенные в разделе загрузок документы. В разделе загрузок вы найдете важную информацию, например, инструкции по установке, технические чертежи и данные 3D.
Указания по безопасности • Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.

Данные о материале - корпус
Цвет корпуса серый (7042)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности луженый

Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Группа изоляционного материала I
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Электрические характеристики
Расчетное напряжение (III/3) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
Степень загрязнения 3

Форма упаковки в картонной коробке

Габаритне креслення
Ширина 6,1 мм
Размер шага 6 мм

Расчетное импульсное напряжение 4 кВ
Номинальный ток IN 17,5 A

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Количество потенциалов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Соединение провода снаружи
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления 90 °
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм2 ... 2,5 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 1 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм2 ... 1 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 2,5 мм2
Калиберная пробка A3
Длина оголяемой части 9 мм
Момент затяжки 0,6 Нм ... 0,8 Нм
Технология подключения
Номинальное сечение 4 мм2
Соединение провода внутри
Тип подключения Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Калиберная пробка A3
Длина оголяемой части 9 мм
Момент затяжки 0,6 Нм ... 0,8 Нм


код для замовлення 0707031
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 50 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка288CL-2002
GTIN 4017918003821
Маса штуки (з упаковкою) 5,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 5,7 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL



EAC


Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства