Проходная клемма - DFK-WW(1 X1) 0735032

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Соединение способом Wire-Wrap®, полюсов: 1, ток нагрузки: 10 A, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 5,9 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0735032
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка363CL-2005
GTIN 4017918005405
Маса штуки (з упаковкою) 5,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 5,6 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження BG



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 10 A
AWG/kcmil 22-12
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 10 A
AWG/kcmil 22-12
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

Совместимые продукты

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Возможно подсоединение двух проводников
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства