Проходная клемма - DFK-TP(2,4X0,8) 0737030

Проходная клемма, полюсов: 0, цвет: серый

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Цвет серый
Поверхность контакта олово

Размер шага 6 мм

Полюсов 0


код для замовлення 0737030
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918005429
Маса штуки (з упаковкою) 5,8 GRM
Маса штуки (без упаковки) 5,8 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження BG



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 150 В
Номинальный ток IN 15 A
AWG/kcmil 22-12
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 10 A
AWG/kcmil 22-12
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 12 мм²