Проходная клемма - DFK 5-9,5 0706605

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, ток нагрузки: 18 A, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0706605
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 50 pc
Сторінка каталогу Сторінка641C-1-2013
GTIN 4017918003777
Маса штуки (з упаковкою) 5,8 GRM
Маса штуки (без упаковки) 5,2 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження BG



CSA

Approval Specification Data
Usegroup B C D
Номинальное напряжение U 300 В 300 В 600 В
Номинальный ток I 30 A 30 A 5 A
AWG/kcmil 22-10 22-10 22-10
Сечение, мин. 22 мм² 22 мм² 22 мм²
Сечение, макс. 10 мм² 10 мм² 10 мм²

cULus Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C D
Номинальное напряжение U 300 В 300 В 600 В
Номинальный ток I 30 A 30 A 5 A
AWG/kcmil 22-10 22-10 22-10
Сечение, мин. 30 мм² 30 мм² 30 мм²
Сечение, макс. 10 мм² 10 мм² 10 мм²

EAC


Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Возможно подсоединение двух проводников