Проходная клемма - DFK 4-SI(5X20) BK 0709301

Проходная клемма, полюсов: 1, ширина: 12,2 мм, цвет: черный

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Цвет черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA
Поверхность контакта олово

Форма упаковки в картонной коробке

Габаритне креслення
Ширина 12,2 мм
Высота 33 мм
Длина 51 мм
Размер шага 6 мм

Максимальный ток нагрузки 10 A
Максимальный ток нагрузки 6,3 A
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3


код для замовлення 0709301
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка639C-1-2013
GTIN 4017918005023
Маса штуки (з упаковкою) 16,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 15,2 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження BG



CSA

Approval Specification Data
Usegroup B D
Номинальное напряжение UN 250 В 300 В
Номинальный ток IN 8 A 8 A
AWG/kcmil 28-10 28-10
Сечение, мин. 28 мм² 28 мм²
Сечение, макс. 10 мм² 10 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B D
Номинальное напряжение UN 250 В 300 В
Номинальный ток IN 8 A 8 A
AWG/kcmil 28-10 28-10
Сечение, мин. 30 мм² 30 мм²
Сечение, макс. 10 мм² 10 мм²

EAC


Переваги

Клемма РЕ с функцией заземления согласно МЭК 60947-7-2
Изолированный корпус с защитой от прикосновений
Универсальный винтовой разъем со стопором
Проходные клеммы автоматически фиксируются в вырезе стенки