Проходная клемма - DFK 4-PE 0708315

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 18 A, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зеленый

Докладно про виріб




код для замовлення 0708315
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка639C-1-2013
GTIN 4017918004590
Маса штуки (з упаковкою) 7,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 7,9 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження BG



CSA

Approval Specification Data
Usegroup B D
AWG/kcmil 26-10 26-10
Сечение, мин. 26 мм² 26 мм²
Сечение, макс. 10 мм² 10 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B D
AWG/kcmil 26-10 26-10
Сечение, мин. 30 мм² 30 мм²
Сечение, макс. 10 мм² 10 мм²

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Клемма РЕ с функцией заземления согласно МЭК 60947-7-2