Проходная клемма - DFK-2,8-FRONT 2,5 0706508

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, ток нагрузки: 18 A, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 6,2 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0706508
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 50 pc
Сторінка каталогу Сторінка362CL-2005
GTIN 4017918003722
Маса штуки (з упаковкою) 7,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 7,9 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження BG



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 15 A
AWG/kcmil 22-12
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 15 A
AWG/kcmil 22-12
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

EAC


Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства